跳到主要内容

10.10 xPanel 设置

xPanel 设置可对机器人的末端工具进行模式设置,该功能仅适用于协作机器人 xMate CR 和 SR 系列。
在 HMI 主界面通过菜单“通信”→“xPanel 设置”,可进入 xPanel 设置界面,如下图所示:

10.10

可设置的参数如下表所示:

配置参数 说明

对外供电模式

设置末端的对外供电模式

模拟输入或 RS485 模式选择

选择末端使用模拟输入或者 RS485 串口

数字输出 DO0 模式

将对应的末端 DO 输出设置为 NPN 或 PNP 模式

数字输出 DO1 模式

将对应的末端 DO 输出设置为 NPN 或 PNP 模式

模拟输入 AI0 模式

将对应的模拟量输入设置为电压型或电流型

模拟输入 AI1 模式

将对应的模拟量输入设置为电压型或电流型

设置好需要的参数后,点击“确定”按钮,设置即可生效。

注意:外部接入的模拟量输入信号的电压或电流类型,请与对应的模拟输入模式保持一致,否则可能造成意外错误。

10.10 2
波特率:设置末端的波特率,可选值115200/9600/19200/38400/57600/230400/460800。
停止位:设置末端停止位,可选1bit/2bit。
校验位:设置末端校验位,可选无/奇校验/偶校验
超时:设置末端接收数据超时时间,数值范围为50 ~10000,单位为毫秒(ms)。
配置好参数后,点击“确定”按钮,配置即可生效。

10.10.1 末端按键设置

选择点位类型,可切换末端按键示教点位类型。
10.10.1
可设置的草书如下表所示:

配置参数 说明

关节

设置末端按键示教点位类型为关节类型

笛卡尔

设置末端按键示教点位类型为笛卡尔类型