跳到主要内容

10.9 RCI 设置

RCI 是外部控制接口,使用前需要进行 RCI 通信设置。仅协作机型支持。
在 HMI 主界面通过菜单“通信”→“RCI 设置”,进入 RCI 设置界面,如下图所示:

10.9

需要设置的参数如下表所示:

配置参数 说明

IP

如果用户 PC 与机器人通过网线直连,那么用户 PC 的 IP 地址应该与机器人的 IP 处于同一网段;如果用户 PC 与机器人通过无线或者交换机的方式连接,那用户 PC 应该与机器人处于同一局域网内。

端口

端口号默认设置为 1337。

包丢失阈值

包丢失阈值为百分比,代表 RCI 通信过程中的丢包率,例如,包丢失阈值设置为 10,代表 RCI 使用过程中的丢包率不得超过 10%。建议丢包阈值设置范围在 10~20 之间。

详细的 RCI 使用方法和例程参考《RCI 用户使用手册》。

本页导航