跳到主要内容

10.8 末端工具

xCore 控制系统支持通过末端工具对大寰爪手进行开合控制,末端工具接口支持 IO 通讯和 RS485 通讯。该功能仅适用于协作机器人 xMate ER 系列。
在HMI主界面通过菜单“通信”→“末端工具”,可以进入RCI设置界面,如下图所示:

末端工具IO接口配置

10.8 1

末端工具RS485接口配置

10.8 2

相关设置参数说明如下:

参数设置

值/说明

厂商

选择大寰爪手即可。

接口

通讯协议,可选 IO 或者 RS485 控制。

路径

爪手包括两组行程属性 trip1 和 trip2,包含张开闭合位置和张开闭合力。

最大位置

爪手张开的最大位置,单位是百分比。仅 RS485 支持。

最小位置

爪手张开的最小位置,单位是百分比。仅 RS485 支持。

外撑力

爪手张开时使用的力,单位是百分比。仅 RS485 支持。

夹持力

爪手闭合时使用的力,单位是百分比。仅 RS485 支持。

设置好参数后,可以使用“打开”、“关闭”按钮,打开或关闭抓手。

注意:RS485 支持对夹爪 trip 参数设置,IO 控制时,其 trip 参数只能通过大寰通讯转接盒设置。

本页导航