跳到主要内容

15.4.12 起始点指令

15.4.12.1 Home — 回到起始点

说明: 以轴空间运动让机器人回到设定好的初始点。

定义: 指令无参数。

示例:

HomeSet(0,30,0,60,0,90,0);
Home();
// 通过 HomeSet 指令设置初始点,再通过 Home 指令让机器人运动到轴空间的拖拽位姿

必须在机器人设置→快速调整 界面开启 Home 位姿设置或者通过 HomeSet 指令开启 Home 位姿设置,才可以使用 Home 指令,否则 Home 指令会报错。

15.4.12.2 HomeSet — 设置起始点

说明: 设定机器人的轴空间初始点位置。

定义:

HomeSet (axis1,axis2,axis3,axis4,axis5,axis6,axis7 [,ext1,ext2,ext3,ext4,ext5,ext6]);

其中,带[ ]的参数为可选参数,可不写。

  • Axisx:数据类型 Double,设定在初始点机器人各个轴的角度。

  • Ext:数据类型 Double,设定在初始点附加轴各个轴的角度,可选参数,不填入时各附加轴角度为 0。

示例:

HomeSet(0,30,0,60,0,90,0);无附加轴时
HomeSet(0,0,0,0,0,0,10,10,0,0,0,0);有附加轴时
Home();
// 通过 HomeSet 指令设置初始点,再通过 Home 指令让机器人运动到轴空间的拖拽位姿

15.4.12.3 HomeSetAt — 获取起始点设定数据

说明: 获得机器人的初始点的设定数据。

定义:

HomeSetAt(index);
  • index:数据类型 int,获得初始点指定轴的关节角。当 index 为 0 时,返回是否开启了 Home 设置,1 表示已开启,0 表示未开启。

  • 返回值,数据类型:double,关节角,单位°

示例:

HomeSet (0,30,0,60,0,90,0);
double angle2 = HomeSetAt(2)

angle2 获得关节 2 的关节角 30°。

15.4.12.4 HomeDef — 获取是否定义起始点

说明: 判断是否设置了初始点。

定义:

HomeDef();
  • 返回值:数据类型 bool,true 表示已设置初始点,false 表示未设置初始点。

15.4.12.5 HomeSpeed — 设置回起始点速度

说明: 设定 Home 指令的运行速度。

定义:

HomeSpeed(Speed);

示例:

HomeSpeed(v1000);
Home();

设定初始点运动的速度为 V1000,随后 Home 指令让机器人按照 V1000 的速度往初始点运动。

15.4.12.6 HomeClr — 清除起始点

说明: 清除初始点设置。

示例:

HomeClr();

清除程序中设定的起始点。清除后 Home 指令将无法执行。