13.1 HMI 日志
HMI 日志界面显示当前用户 HMI 操作日志信息,该界面有筛选区、查找区、显示页等部分,用户可点击导出日志按钮,导出所需要的 HMI 日志信息。
① |
筛选条件区: 可选择只查看当前控制器或者与 HMI 连接过的控制器日志;可选择日志级别进行筛选。 |
② |
查找区: 可根据关键字对日志进行搜索。 |
③ |
日志显示页: 显示日志标题、用户、类型及发生时间等,使用翻页按钮切换上下页。 |
④ |
点击“导出日志”:可以将日志导出成 csv 格式文件。 |
13.2 控制器日志
控制器日志界面显示当前机器人控制器日志信息,该界面有筛选区、查找区、显示页三部分,用户可在此处查看控制器日志信息。
① |
筛选条件区: 可选择日志级别进行筛选。 |
② |
查找区: 可根据关键字对日志进行搜索。 |
③ |
日志显示页: 显示日志编号、标题、发生时间以及内容等基本信息。使用翻页按钮切换上下页。 |
13.3 运行日志
相比于控制器日志,运行日志主要记录机器人曾经执行过的关键指令,以下信息会被运行日志记录:
-
机器人的启动停止以及运动指令的执行情况
-
IF-ELSE、WAITUNTIL 这两条逻辑指令的执行情况
-
SetDO、PulseReg、PulseDO 指令的执行情况
-
JOG 操作、拖动、重回路径指令
-
急停、暂停、启动等操作
-
对外输出的大部分寄存器状态功能码,收到的外部控制机器人的控制功能码
-
安全区域的变化情况
-
碰撞检测、诊断数据保存等功能触发
-
通过通信指令读取到的外部数据
① |
筛选条件区: 可选择日志级别进行筛选。 |
② |
查找区: 可根据关键字对日志进行搜索。 |
③ |
日志显示页: 显示日志标题、发生时间以及内容等基本信息。使用翻页按钮切换上下页。 |
13.4 日志时间轴
日志时间轴界面按照时间顺序同时显示 HMI 与控制器的日志信息,该界面有查找区与显示页,用户可通过查找区,查找不同时间段的 HMI 日志与控制器日志。
① |
查找区: 可设置时间区间对日志进行搜索。 |
② |
日志显示页: 左侧为 HMI 日志,右侧为 RC 日志。 |
13.6 硬件状态
用于监测工控机及示教器的硬件状态,包括内存占用率、磁盘使用率、网卡开启状态、cpu 频率、温度、占用率。该界面有开启开关、工控机硬件状态显示页和示教器硬件状态显示页部分。
① |
硬件状态监测开关 |
② |
工控机硬件状态显示区 |
③ |
示教器硬件状态显示区 |
13.7 诊断设置
此界面功能用于辅助开发人员进行诊断伺服、ECAT 等设备问题,开启实时线程告警监测等功能。开启诊断功能后会加重控制器运行负荷,在实际生产环境中非必要不要打开。
伺服诊断 |
伺服诊断模块用来保存伺服出现错误的数据。点击保存按钮,5s 后可以导出诊断数据。 |
EC 诊断 |
EC 软件诊断功能可以辅助排查 ECAT 设备问题。 |
超时警告 |
开启后可以上送实时线程超时警告。 |
转弯区 |
开启后上报转弯区警告。 |
延迟运动 |
开启后运动延迟会延长。 |
前瞻转弯区 |
开启后上报前瞻转弯区警告。 |
网络测试用来检测机器人工控机与其他设备的通讯状态,网络是否能通。示教器连接控制器时,为控制器网络测试功能,用于检测控制器工控机与其他设备网络连接情况。示教器未连接控制器时,为示教器网络测试功能,用于检测示教器与工控机的网络连接情况。
13.8 工况校验
工况校验功能用于辅助开发人员和现场人员通过 RL 工程运行采集机器状况数据,用于分析机器问题。此功能在 PC 版本的 HMI 中支持,示教器版 HMI 不支持。在 xCore 3.1 版本中不再支持采集数据的导出和曲线绘制。
该功能位于日志模块中的诊断数据监控页面,在运行 RL 时点击数据采集按钮,完成任务之后再点击数据采集按钮关闭,点击校验计算得出工况数据计算结果。
13.9 维护保养
该功能会对机器人各个保养条目的使用时间进行记录,在使用时间到达指定阈值,会进行弹窗提示并输出相应的 IO 信号(一般在到期前一周开始提醒,超期不保养将会每天一次进行提示),提示使用者对机器人进行保养。联系技术人员进行真实的保养后,技术人员将重置各个保养条目的使用时间以及输出的 IO 信号。仅工业机型支持维护保养。
① |
当前机器的本体维护保养条目展示,包括保养部件、累计时长(开机时长)、周期时长(保养周期)、下次保养日期(此时间为动态的,根据当前系统时间、周期时长和累计时长计算得出)、最近保养日期(最近重置的时间)。 重置按钮:可以重置对应条目的累计时长,会更新最近保养日期为当前重置时间,会重新计算下次保养日期。 |
② |
刷新按钮: 刷新界面显示信息。 |
③ |
本体重置按钮: 重置当前机器的全部本体维护保养条目,效果与单条目重置一致。 |
① |
当前机器的电池维护保养条目展示,当前机器的电池维护保养条目展示,包括保养部件、使用寿命、下次保养日期(与本体维护保养条目计算方式一致)、最近保养日期(最近重置的时间)。 重置按钮:可以重置对应条目的累计时长。 |
② |
刷新按钮: 刷新界面显示信息。 |
③ |
电池重置按钮: 重置当前机器的全部电池维护保养条目,效果与单条目重置一致。 |
进行重置会弹出重置弹窗,需要联系技术支持并提供相关信息包括:机器 ID、保养条目和保养次数获取动态验证码,输入动态验证码才能进行重置,一般在机器维护保养后由保养人员进行重置。重置弹窗如下:
① |
显示当前机器的维护保养日志记录,包括序号、时间、提示信息。用于记录当前机器的保养状况。 |
② |
上一页按钮: 用于查找上一页日志 |
③ |
跳转: 输入想要查看的日志页码,跳转到该页 |
④ |
下一页按钮:用于查找下一页日志 |
上述三个页面都可以通过点击对应条目查看详细信息:
当累计时长到达阈值时会进行右下角弹窗提示,弹窗提示一般分为两类:预先提示和到期提示。预先提示是提前一周(7 天)开始进行提示,到期提示则是保养部件累计时长大于等于周期时长时的提示。提示频率为一天一次。提示时间与上次保养的时间有关。上图为预先提示,下图为到期提示。
除了右下角弹窗提示,还可以绑定系统 IO 和寄存器输出相应的提示信号:
| 告警类型/寄存器功能码 | 说明 |
|---|---|
润滑脂更换告警 / sta_grease |
包括各轴减速机、各轴齿轮箱的润滑脂需要更换的信号输出,有一个及以上需要更换就输出该信号 |
常规维护告警 / sta_routine_maintenance |
除润滑脂相关和电池外,其他所有的都属于常规维护,有一个及以上需要更换就输出该信号 |
伺服编码器低电压告警 / sta_encoder_low_battery |
编码器电池 |
13.10 SDK实时模式诊断数据
对于使用SDK实时模式下发运动指令的情况,可以在线查看相关下发的运动数据用于分析问题。此功能在PC版本的HMI中支持,示教器版不支持。
该功能位于日志模块中的诊断数据监控页面,在通过SDK实时模式进行控制时,点击“曲线参数”,在弹出窗口中可选择对应的曲线,点击“添加参数”选择对应的轴号,选择完成后点击“打开”开关即可在线查看下发的相关运动数据曲线。
]
各曲线对应的含义:
| 曲线名称 | 说明 |
|---|---|
rci_cart_c_hw |
笛卡尔位置指令 |
rci_cart_m |
笛卡尔位置反馈 |
rai_cart_v_m |
笛卡尔速度反馈 |
rai_q_c |
关节位置指令 |
rai_q_m |
关节位置反馈 |
rai_qv_m |
关节速度反馈 |