跳到主要内容

9.12 快速调整

快速调整功能,用户可以自定义若干常用位置,通过按钮或指令,实现机器人位姿快速调整。支持自定义的位姿包括:拖动位姿、发货位姿、Home 位姿。以上位姿,有针对具体机型的默认值,也支持用户自定义。

9.12 1

Home 位姿比较特殊,除了定义基准位置,还需设置一组偏移量。当机器人当前位置与基准位置之差小于偏移量,就认为机器人处于 Home 位姿,系统 IO 的“Home 状态”和绑定功能码寄存器 “sta_home” 的寄存器会有对应输出。

home点判断:附加轴授权开启,并且设置过机械单元,不管机械单元是否开启 都会判断附加轴位置。当关闭机械单元和授权后,不会进行附加轴的判断。

9.12 2

①本体基准值

机器人本体各个关节的原点基准值。

②本体偏移值

以基准值为中心,机器人本体各个关节原点区间的上下对称浮动值,支持设定的范围为 [0.1, 30]。如基准值为 1°,偏移值为 3° 时,原点的区间范围为 [-2°, 4°]。

③附加轴基准值

各附加轴的原点基准值。

④附加轴偏移值

以基准值为中心,各附加轴原点区间的上下对称浮动值,支持设定的范围为 [0.1, 30]。如基准值为 1°,偏移值为 3° 时,原点的区间范围为 [-2°, 4°]。

原点区间、基准值和偏移值之间的关系如下图:

9.12 3

快速调整功能,还可以在保持机器人 TCP 位置和臂角(仅 7 轴机器人有臂角的概念)不变的情况下,快速调整机器人末端工具到一些指定的姿态。末端工具快速调整有两个可选项,分别为“选择坐标系”和“调整方式”。
选择坐标系下拉框包括:

9.12 41

调整方式下拉框包括:(当坐标系选择某坐标系时,调整方式下拉框内容会根据选择的坐标 系变化,以"选择坐标系"选定世界坐标系为例如下图所示)

9.12 42

使用流程:

快速调整功能的使用方式与 JOG 操作类似,具体步骤如下:

  1. 确定是否为正确的工具、工件。

  2. 确定机器人工具末端的目标姿态:

    1. 选择坐标系

    2. 选择调整方式

    3. 点击“确定”按钮生效
      9.12 5

  3. 切换手动模式上电。
    9.12 6

  4. 长按“运动至”按钮,机器人通过轴空间路径运动至目标位姿。
    9.12 7

注意:
1. 使用快速调整功能进行位姿调整时,请开启软限位,以免造成预期之外的碰撞。
2. 运动过程的速度可通过 JOG 速度调整。运动中如果下电或者松开“运动至”按钮,机器人停止运动。
3. 使用匹配的工具、工件类型,即手持工具/外部工件、手持工件/外部工具,否则不允许运动,错误的选择会有对应报错提示。
4. 外部工具情况下,不可以进行基于世界坐标系、基坐标系的 XOY 平面垂直的调整,错误的选择会有对应报错提示。

本页导航