xCore 控制系统RL 指令拖动回放本页总览 15.4.5 拖动回放 15.4.5.1 ReplayPath — 回放拖动轨迹 说明 对使用拖动示教进行录制的轨迹进行回放复现,可以控制回放时的运行速率。 注意:如果录制拖动轨迹速度较大,回放速率设置太大,容易触发伺服报警损伤机器,建议从低速率慢慢增加。 定义 ReplayPath(path [, rate] [, wobj/tool]); Path,数据类型 path,拖动回放路径类型,在路径列表中定义、拖动示教录制。 Rate,数据类型 double,回放百分比,范围 0.01~3.00。0.01 表示按照拖动时 1% 运行速率回放;1.00 表示 100% 运行速率原速回放;3.00 表示 300% 运行速率回放。 wobj/tool,数据类型:工具/工件。指定多动回放指令的末端设备是某个工具或者工件,回放时机器人会按照对应设备的工具更改回放的控制参数,提高运行的稳定性。 示例 例 1 ReplayPath(path, 1, tool1); 使用原始速率进行录制回放。
15.4.5 拖动回放 15.4.5.1 ReplayPath — 回放拖动轨迹 说明 对使用拖动示教进行录制的轨迹进行回放复现,可以控制回放时的运行速率。 注意:如果录制拖动轨迹速度较大,回放速率设置太大,容易触发伺服报警损伤机器,建议从低速率慢慢增加。 定义 ReplayPath(path [, rate] [, wobj/tool]); Path,数据类型 path,拖动回放路径类型,在路径列表中定义、拖动示教录制。 Rate,数据类型 double,回放百分比,范围 0.01~3.00。0.01 表示按照拖动时 1% 运行速率回放;1.00 表示 100% 运行速率原速回放;3.00 表示 300% 运行速率回放。 wobj/tool,数据类型:工具/工件。指定多动回放指令的末端设备是某个工具或者工件,回放时机器人会按照对应设备的工具更改回放的控制参数,提高运行的稳定性。 示例 例 1 ReplayPath(path, 1, tool1); 使用原始速率进行录制回放。