跳到主要内容

类型

1 机器人上下电及急停状态 PowerState​

类型说明
on上电
off下电
estop急停被按下
gstop安全门打开
unknown未知(发生异常)

2 机器人操作模式 OperateMode​

类型说明
manual手动
automatic自动
unknown未知(发生异常)

3 机器人工作状态 OperationState​

类型说明
idle机器人静止
jogjog状态(未运动)
rtControlling实时模式控制中
drag拖动已开启
rlProgramRL工程运行中
demoDemo演示中
dynamicIdentify动力学辨识中
frictionIdentify摩擦力辨识中
loadIdentify负载辨识中
moving机器人运动中
joggingJog运动中
unknown未知(异常情况)

4 位姿坐标系类型 CoordinateType​

类型说明
flangeInBase法兰相对于基坐标系
endInRef末端相对于外部坐标系

5 机器人停止运动等级 StopLevel​

类型说明
stop0快速停止机器人运动后断电
stop1规划停止机器人运动后断电, 停在原始路径上
stop2规划停止机器人运动后不断电, 停在原始路径上
suppleStop柔顺停止,仅适用于协作机型

6 SDK运动控制模式 MotionControlMode​

类型说明
Idle空闲
NrtCommand非实时模式执行运动指令
NrtRLTask非实时模式运行RL工程
RtCommand实时模式控制

7 Jog选项: 坐标系 JogSpace​

类型说明
world世界坐标系
flange法兰坐标系
baseFrame基坐标系
toolFrame工具坐标系
wobjFrame工件坐标系
jointSpace轴空间
singularityAvoidMode奇异规避模式,适用于工业六轴, xMateCR和xMateSR机型,规避方法是锁定4轴
baseParallelMode平行基座模式,适用于工业六轴机型、xMateCR/SR六轴机型和CR5轴机型

8 笛卡尔空间坐标系类型 FrameType​

类型说明
world世界坐标系
baseFrame基坐标系
flange法兰坐标系
tool工具坐标系
wobj工件坐标系
path路径坐标系
rail导轨基坐标系

9 拖动空间 DragOpt.Space​

类型说明
jointSpace轴空间
cartesianSpace笛卡尔空间

10 拖动类型 DragOpt.Type​

类型说明
translationOnly仅平移
rotationOnly仅旋转
freely自由拖拽

11 xPanel对外供电模式 xPanelOpt.Vout​

类型说明
off不输出
reserve保留
supply12v输出12V
supply24v输出24V

12 奇异规避方式 AvoidSingularityMethod​

类型说明
lockAxis4四轴锁定
wrist牺牲姿态
jointWay轴空间短轨迹插补

13 事件类型 Event​

类型说明
moveExecution非实时运动指令执行信息
safety安全 (是否碰撞)
rlExecutionRL执行状态
logReporter控制器日志上报

14 偏移类型 Offset.Type​

类型说明
none无偏移
offs相对工件坐标系偏移
relTool相对工具坐标系偏移

15 指令类型 MoveCommand.Type​

类型说明
MoveL末端直线轨迹,目标点是cartTarget
MoveJ轴运动,目标点是cartTarget
MoveAbsJ轴运动,目标点是jointTarget
MoveC圆弧轨迹MoveC, 目标点是cartTarget,经过辅助点auxPoint
MoveCF全圆轨迹MoveCF, 目标点是cartTarget,经过辅助点auxPoint
MoveSP螺旋线轨迹MoveSP, 目标点是cartTarget
MoveWait运动停留指令

16 日志等级 LogInfo.Level​

类型说明
info通知
warning警告
error错误

17 xPanel 通信参数枚举 xPanelCommOpt​

用于 xPanelRS485Init / xPanelCANInit。

枚举取值 / 说明
Rs485BaudAR机型:4800/9600/19200/38400/57600/115200/2500000;
其他机型:9600/19200/38400/57600/115200/230400/460800/1000000/2000000
CheckBitnone / odd / even
StopBitstopbit1 / stopbit2
CanArbitrationBaudb1M(1 Mbps) / b500k / b250k / b125k
CanDataBaudb5M(5 Mbps) / b4M / b2M / b1M

18 CAN 帧格式 CANFormat​

用于 CANFrame.frame_format。

类型说明
CANFormat.STANDARD (=0)标准帧
CANFormat.EXTENDED (=1)扩展帧

19 CAN 帧类型 CANType​

用于 CANFrame.frame_type。

类型说明
CANType.CANFD_ACCELERATEDCANFD 加速
CANType.CANFDCANFD
CANType.CanClassic经典 CAN