跳到主要内容

类型

1 机器人工作状态 rokae::OperationState​

状态说明
idle机器人静止
jogJog 状态(未运动)
rtControlling实时模式控制中
drag拖动已开启
rlProgramRL 工程运行中
demoDemo 演示中
dynamicIdentify动力学辨识中
frictionIdentify摩擦力辨识中
loadIdentify负载辨识中
moving机器人运动中
joggingJog 运动中
unknown未知

2 机型类别 rokae::WorkType​

类别说明
industrial工业机器人
collaborative协作机器人

3 机器人操作模式 rokae::OperateMode​

模式说明
manual手动
automatic自动
unknown未知(发生异常)

4 机器人上下电及急停状态 rokae::PowerState​

状态说明
on上电
off下电
estop急停被按下
gstop安全门打开
unknown未知(发生异常)

5 位姿坐标系类型 rokae::CoordinateType​

类型说明
flangeInBase法兰相对于基坐标系
endInRef末端相对于外部坐标系

6 运动控制模式 rokae::MotionControlMode​

模式说明
Idle空闲
NrtCommand非实时模式执行运动指令
NrtRLTask非实时模式运行RL 工程
RtCommand实时模式控制

7 控制器实时控制模式 rokae::RtControllerMode​

模式说明
jointPosition实时轴空间位置控制
cartesianPosition实时笛卡尔空间位置控制
jointImpedance实时轴空间阻抗控制
cartesianImpedance实时笛卡尔空间阻抗控制
torque实时力矩控制

8 机器人停止运动等级 rokae::StopLevel​

等级说明
stop0快速停止机器人运动后断电
stop1规划停止机器人运动后断电,停在原始路径上
stop2规划停止机器人运动后不断电,停在原始路径上
suppleStop柔顺停止,仅适用于协作机型

9 机器人拖动模式参数 rokae::DragParameter​

参数说明
Space::jointSpace轴空间拖动
Space::cartesianSpace笛卡尔空间拖动
Type::translationOnly仅平移
Type::rotationOnly仅旋转
Type::freely自由拖拽

10 坐标系类型rokae::FrameType​

类别说明
world世界坐标系
base基坐标系
flange法兰坐标系
tool工具坐标系
wobj工件坐标系
path路径坐标系,力控任务坐标系需要跟踪轨迹变化的过程
rail导轨基坐标系

11 Jog 选项-坐标系 rokae::JogOpt::Space​

类别说明
world世界坐标系
flange法兰坐标系
baseFrame基坐标系
toolFrame工具坐标系
wobjFrame工件坐标系
jointSpace轴空间
singularityAvoidMode奇异规避模式,适用于工业六轴, xMateCR 和 xMateSR 机型,规避方法是锁定 4 轴
baseParallelMode平行基座模式,适用于工业六轴机型、xMateCR/SR 六轴机型和 CR5 轴机型

12 奇异规避方式 rokae::AvoidSingularityMethod​

方式说明
lockAxis4四轴锁定
wrist牺牲姿态
jointWay轴空间短轨迹插补

13 MoveCF 全圆姿态旋转类型 rokae::MoveCFCommand::RotType​

类型说明
constPose不变姿态
rotAxis动轴旋转
fixedAxis定轴旋转

14 xPanel配置:对外供电模式rokae::xPanelOpt::Vout​

模式说明
off不输出
reserve保留
supply12v输出12V
supply24v输出24V

15 力矩类型 rokae::TorqueType​

类别说明
full关节力矩,由动力学模型计算得到
inertia惯性力
coriolis科氏力
friction摩擦力
gravity重力

16 事件类型 rokae::Event​

类别说明
moveExecution非实时运动指令执行信息
safety安全(是否碰撞)
rlExecutionRL 执行状态
logReporter控制器日志上报

17 xPanel 通信参数枚举 rokae::xPanelCommOpt​

用于 xPanelRS485Init / xPanelCANInit。

枚举取值 / 说明
Rs485Baudbaud4800 ~ baud2500000。AR机型:4800/9600/19200/38400/57600/115200/2500000;其他机型:9600/19200/38400/57600/115200/230400/460800/1000000/2000000
CheckBitnone / odd / even
StopBitstopbit1 / stopbit2
CanArbitrationBaudb1M(1 Mbps) / b500k / b250k / b125k
CanDataBaudb5M(5 Mbps) / b4M / b2M / b1M

18 CAN 帧格式 rokae::CANFormat​

用于 CANFrame::frame_format。

类型说明
CANFormat::STANDARD (=0)标准帧
CANFormat::EXTENDED (=1)扩展帧

19 CAN 帧类型 rokae::CANType​

用于 CANFrame::frame_type。

类型说明
CANType::CANFD_ACCELERATEDCANFD 加速
CANType::CANFDCANFD
CANType::CAN经典 CAN