跳到主要内容

概述

关于本手册​

感谢您购买本公司的机器人系统。

本文档记载了正确安装使用机器人的以下说明:

  • 机器人二次开发接口SDK(C#)的使用。

安装使用该机器人系统前,请仔细阅读本手册与其他相关手册。

阅读之后,请妥善保管,以便随时取阅。

手册对象​

本手册面向:

  • 机器人应用开发工程师。

请务必保证以上人员具备基础的机器人操作、C# 编程等所需的知识,并已接受本公司的相关培训。

如何阅读产品手册​

本手册包含单独的安全章节,必须在阅读安全章节后,才能进行安装或维护作业。

版本记录​

版本编号日期说明
V0.3.42023.11第一版,适配 xCore 版本 v2.1
V0.4.02024.04增加接口若干,适配 xCore 版本 v2.2
V0.5.02024.12增加接口若干,适配 xCore 版本 v3.0.1
v0.5.12025.07增加接口若干,适配 xCore 版本 v3.0.1
v0.6.02025.07增加接口若干,适配 xCore 版本 v3.1.1
v0.7.02026.01增加接口若干,适配 xCore 版本 v3.2.0
v0.7.22026.6新增 startJogWithExt、getMechUnit 字符串重载,适配 xCore 版本 v3.2.2