概述
关于本手册
感谢您购买本公司的机器人系统。
本文档记载了正确安装使用机器人的以下说明:
- 机器人二次开发接口SDK(C#)的使用。
安装使用该机器人系统前,请仔细阅读本手册与其他相关手册。
阅读之后,请妥善保管,以便随时取阅。
手册对象
本手册面向:
- 机器人应用开发工程师。
请务必保证以上人员具备基础的机器人操作、C# 编程等所需的知识,并已接受本公司的相关培训。
如何阅读产品手册
本手册包含单独的安全章节,必须在阅读安全章节后,才能进行安装或维护作业。
版本记录
| 版本编号 | 日期 | 说明 |
|---|---|---|
| V0.3.4 | 2023.11 | 第一版,适配 xCore 版本 v2.1 |
| V0.4.0 | 2024.04 | 增加接口若干,适配 xCore 版本 v2.2 |
| V0.5.0 | 2024.12 | 增加接口若干,适配 xCore 版本 v3.0.1 |
| v0.5.1 | 2025.07 | 增加接口若干,适配 xCore 版本 v3.0.1 |
| v0.6.0 | 2025.07 | 增加接口若干,适配 xCore 版本 v3.1.1 |
| v0.7.0 | 2026.01 | 增加接口若干,适配 xCore 版本 v3.2.0 |
| v0.7.2 | 2026.6 | 新增 startJogWithExt、getMechUnit 字符串重载,适配 xCore 版本 v3.2.2 |