跳到主要内容

10.10 xPanel 设置

xPanel 设置可对机器人的末端工具进行模式设置、末端485通信参数与超时时间设置、末端CAN通信参数设置,该功能仅适用于协作机器人 xMate CR 、 xMate SR 、 xMate ER 、 xMate AR 系列。
在 HMI 主界面通过菜单“通信”→“xPanel 设置”,可进入 xPanel 设置界面。

10.10.1 末端模式设置

模式设置功能仅适用于协作机器人 xMate CR 和 SR 系列,界面显示如下:

10.10

可设置的参数如下表所示:

配置参数 说明

对外供电模式

设置末端的对外供电模式

模拟输入或 RS485 模式选择

选择末端使用模拟输入或者 RS485 串口

数字输出 DO0 模式

将对应的末端 DO 输出设置为 NPN 或 PNP 模式

数字输出 DO1 模式

将对应的末端 DO 输出设置为 NPN 或 PNP 模式

模拟输入 AI0 模式

将对应的模拟量输入设置为电压型或电流型

模拟输入 AI1 模式

将对应的模拟量输入设置为电压型或电流型

设置好需要的参数后,点击“确定”按钮,设置即可生效。

注意:外部接入的模拟量输入信号的电压或电流类型,请与对应的模拟输入模式保持一致,否则可能造成意外错误。

10.10.2 末端485通信参数与超时时间设置

末端485通信参数与超时时间设置功能仅适用于协作机器人 xMate CR 、 xMate SR 、 xMate ER 、 xMate AR 系列,界面显示如下:
10.10 2
可设置的参数如下表所示:

配置参数 说明

波特率

设置末端的波特率,可选值115200/9600/19200/38400/57600/230400/460800,针对 xMate AR 系列,可选值4800/9600/19200/38400/57600/115200/2500000。

停止位

设置末端停止位,可选1bit/2bit。

校验位

设置末端校验位,可选无/奇校验/偶校验。

超时时间

设置末端通信超时时间,数值范围为50 ~10000,单位为毫秒(ms)。

配置好参数后,点击“确定”按钮,配置即可生效,针对 xMate AR 系列,需要重启生效。

10.10.3 末端CAN通信参数设置

末端CAN通信参数设置功能仅适用于协作机器人 xMate AR 系列,界面显示如下:
10.10 3
可设置的参数如下表所示:

配置参数 说明

仲裁波特率

设置末端CAN通信仲裁波特率,1M/500k/250k/125k。

数据波特率

设置末端CAN通信数据波特率,可选5M/4M/2M/1M。

配置好参数后,点击“确定”按钮,需要重启生效。

10.10.4 末端按键设置

选择点位类型,可切换末端按键示教点位类型。
10.10.1
可设置的参数如下表所示:

配置参数 说明

关节

设置末端按键示教点位类型为关节类型

笛卡尔

设置末端按键示教点位类型为笛卡尔类型