跳到主要内容

类型

1 机器人工作状态 OperationState​

状态说明
idle机器人静止
jogJog 状态(未运动)
rtControlling实时模式控制中
drag拖动已开启
rlProgramRL 工程运行中
demoDemo 演示中
dynamicIdentify动力学辨识中
frictionIdentify摩擦力辨识中
loadIdentify负载辨识中
moving机器人运动中
joggingJog 运动中
unknown未知

2 机型类别 WorkType​

类别说明
industrial工业机器人
collaborative协作机器人

3 机器人操作模式 OperateMode​

模式说明
manual手动
automatic自动
unknown未知(发生异常)

4 机器人上下电及急停状态 PowerState​

状态说明
on上电
off下电
estop急停被按下
gstop安全门打开
unknown未知(发生异常)

5 位姿坐标系类型 CoordinateType​

类型说明
flangeInBase法兰相对于基坐标系
endInRef末端相对于外部坐标系

6 运动控制模式 MotionControlMode​

模式说明
Idle空闲
NrtCommandMode非实时模式执行运动指令
NrtRLTask非实时模式运行RL 工程
RtCommandMode实时模式控制

7 控制器实时控制模式 RtControllerMode​

模式说明
jointPosition实时轴空间位置控制
cartesianPosition实时笛卡尔空间位置控制
jointImpedance实时轴空间阻抗控制
cartesianImpedance实时笛卡尔空间阻抗控制
torque实时力矩控制

8 机器人停止运动等级 StopLevel​

等级说明
stop0快速停止机器人运动后断电
stop1规划停止机器人运动后断电,停在原始路径上
stop2枚举值仍保留;碰撞检测场景下原「触发暂停」语义已改为柔顺停止,推荐改用 suppleStop
suppleStop柔顺停止,仅适用于协作机型

9 拖动空间 DragParameterSpace​

枚举值说明
jointSpace轴空间拖动
cartesianSpace笛卡尔空间拖动

9a 拖动类型 DragParameterType​

枚举值说明
translationOnly仅平移
rotationOnly仅旋转
freely自由拖拽

10 坐标系类型 FrameType​

类别说明
world世界坐标系
base基坐标系
flange法兰坐标系
tool工具坐标系
wobj工件坐标系
path路径坐标系,力控任务坐标系需要跟踪轨迹变化的过程
rail导轨基坐标系

11 Jog 选项-坐标系 JogOptSpace​

类别说明
world世界坐标系
flange法兰坐标系
baseFrame基坐标系
toolFrame工具坐标系
wobjFrame工件坐标系
jointSpace轴空间
singularityAvoidMode奇异规避模式,适用于工业六轴,xMateCR 和xMateSR 六轴机型
baseParallelMode平行基座模式,适用于工业六轴,xMateCR 和xMateSR 六轴机型

12 奇异规避方式 AvoidSingularityMethod​

方式说明
lockAxis4四轴锁定
wrist牺牲姿态
jointWay轴空间短轨迹插补

13 MoveCF 全圆姿态旋转类型 MoveCFCommandRotType​

类型说明
constPose不变姿态
rotAxis动轴旋转
fixedAxis定轴旋转

14 xPanel配置:对外供电模式 xPanelOptVout​

模式说明
off不输出
reserve保留
supply12v输出12V
supply24v输出24V

15 力矩类型 TorqueType​

类别说明
full关节力矩,由动力学模型计算得到
inertia惯性力
coriolis科氏力
friction摩擦力
gravity重力

16 事件类型 Event​

类别说明
moveExecution非实时运动指令执行信息
safety安全(是否碰撞)
rlExecutionRL 执行状态
logReporter控制器日志上报

17 xPanel 通信参数枚举​

Python 绑定为扁平枚举类(对应 C++ xPanelCommOpt),用于 xPanelRS485Init / xPanelCANInit:

枚举类说明
xPanelCommOptRs485BaudRS485 波特率。
AR机型:4800/9600/19200/38400/57600/115200/2500000;
其他机型:9600/19200/38400/57600/115200/230400/460800/1000000/2000000
xPanelCommOptCheckBitnone / odd / even
xPanelCommOptStopBitstopbit1 / stopbit2
xPanelCommOptCanArbitrationBaudb1M(1 Mbps) / b500k / b250k / b125k
xPanelCommOptCanDataBaudb5M(5 Mbps) / b4M / b2M / b1M

18 CAN 帧格式 CANFormat​

用于 CANFrame.frame_format。

类型说明
CANFormat.STANDARD标准帧
CANFormat.EXTENDED扩展帧

19 CAN 帧类型 CANType​

用于 CANFrame.frame_type。

类型说明
CANType.CANFD_ACCELERATEDCANFD 加速
CANType.CANFDCANFD
CANType.CAN经典 CAN

20 控制器备份项 BackupItem​

(位于升级模块 xCoreSDK_Upgrade_py)

枚举值说明
customConfig自定义配置
robotConfig机器人配置
robotConfigWithoutBodyParams机器人配置不含本体参数
controllerLog控制器日志
systemLog系统日志
rlProgramRL 程序
backupRlProgram备份 RL 工程
sdkRecordPath通过 SDK 录制的拖动示教路径

21 诊断选项 DiagnosisOpt​

位于 xCoreSDK_python.diagnosis,用于 setDiagnosisOption / getDiagnosisOptionStatus。

类型说明
diagnosisEnable诊断功能总开关
delayMotion延时运动
realtimeThreadTimeout实时线程超时警告
reportTurnRegionWarning上报转弯区警告

22 诊断数据类型 DiagnosisDataType​

位于 xCoreSDK_python.diagnosis,用于 getDiagnosisDataStatus / setDiagnosisDataStatus。控制对应事件发生时是否记录诊断数据。

类型说明
collisionDetection碰撞检测
fcError力控错误
jntJump关节跳变
rciErrorRCI 错误
safetyControlRscSlaveComError安全控制 RSC 从站通信错误
safetyMonitorCollaboration协作安全监控
safetyMonitorNormal常规安全监控