跳到主要内容

事件系统

  • Rokae+ 客户端插件 通过 xplugin::xPluginEvent() 使用统一事件总线 XPluginEventSystem,与 InterfaceManager::sigNetworkConnect 内部的信号互补。适合跨模块、自定义类型、过滤与一次性订阅

订阅示例

  • 订阅方法
QString subId = xplugin::xPluginEvent().subscribe(
xplugin::XPluginEventType::RCPowerStatusChange,
[](const xplugin::XPluginEvent& e) {
// e.data(), e.source()
},
PLUGIN_NAME,
this // context 销毁时自动取消
);

  • 常用内置类型(见 xpluginevent.h):
类型含义
NetworkConnected0x2001网络已连接
NetworkDisconnected0x2002网络断开
XServiceDataChange0x3001xservice 节点变化
RCPowerStatusChange0x4001上电状态变化
RCRunModelChange0x4011手/自动切换
RCRunStart / RCRunStop0x4021 / 0x4022程序运行启停
RCBeforeRunStart / RCBeforeRunStop0x4023 / 0x4024运行前/停止前钩子
  • 用户自定义事件从 UserEventStart(0x8000) 起,可用registerCustomEventType("MyEvent") 分配类型。

发布

xplugin::xPluginEvent().publish(
xplugin::XPluginEventType::UserEventStart + 1,
QVariant("payload"),
PLUGIN_NAME);

提示: 对于线程敏感场景使用 publishAsync

取消订阅

方法用途
unsubscribe(subscriptionId)按 ID
unsubscribeByPlugin(PLUGIN_NAME)插件全部
unsubscribeByType(type)某类型全部
unsubscribeByTypeAndPlugin(PLUGIN_NAME, type)插件 + 类型
  • 插件 detach() 时建议取消本插件全部订阅,避免悬空回调。

相关阅读