跳到主要内容

配置 Qt Creator

须先完成 安装 MSVC 与 安装 Qt。

Qt Creator 简介​

Qt Creator 是 Qt 官方提供的集成开发环境,用于编辑、构建与调试 Qt 工程。

Rokae+ 客户端插件在 Windows 上通过 Qt Creator 使用 Qt + MSVC 套件编译。本文演示 Qt 5.15.2 与 MSVC 2022(工具集 v143)。

备注

安装 Qt 时勾选的 MSVC 2019 64-bit 为 Qt 预编译库在安装器中的名称,不是本机 MSVC 编译器。套件中须同时具备二者。

配置步骤​

1. 打开 Preferences​

启动 Qt Creator,选择 编辑 → Preferences... 设置。

qt_creator_1_编辑

2. 确认默认构建套件​

打开 构建套件(Kit),确认默认套件可用。请重点核对:

  • 编译器:已绑定本机 MSVC(本文演示为 MSVC 2022 / v143,界面中常见为 Visual Studio 生成工具 2022 的 amd64)
  • Qt 版本:已绑定 Qt 5.15.2 MSVC 2019 64-bit

套件无红色错误提示即可。调试器若暂为「无」,一般不影响编译;后续需要调试时,可使用 Qt Maintenance Tool 添加。

qt_creator_2_确认编译套件