跳到主要内容

依赖与环境

兼容性​

HMI插件使用QT/C++作为开发的基本语言,程序依赖c++11 的标准进行设计。

HMI插件支持的QT版本为Qt5.12及以上

*** 为保证二次开发插件正常加载与运行,建议使用推荐编译器与运行环境 ***

编译与环境​

库名操作系统编译器平台
libxplugin.soUbuntu 18.04GNU Compiler Collection 9.4aarch64
libxplugin.soUbuntu 18.04gcc-linaro-6.3.1-2017.05-x86_64_aarch64-linux-gnux86_64 for Linux
xplugin.dll 、xplugin.libWindows 10/11MSVC2017x86_64 for Windows

为方便用户开发,珞石提供虚拟机开发环境,用户可在官网下载该环境,并在虚拟机中运行控制器。

联系珞石官方技术支持,获取虚拟机使用流程。