跳到主要内容

15.4.21 末端工具指令

15.4.21.1 JodellGripInit

说明: 钧舵电爪的初始化指令。

定义:

JodellGripInit(ID, wait_time);
  • ID:数据类型:Int 变量 ,建立通信,初始化钧舵电爪,参数 ID。

  • wait_time:数据类型:Int 变量,等待初始化完成,等待时间阈值,超时报错,单位:s。

15.4.21.2 JodellGripMove

说明: 钧舵电爪的运动指令。

定义:

JodellGripMove(ID, Pos, Vel, Trq);
  • ID:数据类型:Int 变量,控制电爪运动的电爪 ID。

  • Pos:数据类型:Int,目标位置,无单位,设置范围 0-255。

  • Vel:数据类型:Int,电爪运行的速度,无单位,设置范围 0-255。

  • Trq:数据类型:Int,电爪运行检测的力,无单位,设置范围 0-255。

15.4.21.3 JodellGripStatus

说明: 获取钧舵电爪的状态。

定义:

JodellGripStatus(ID, Pos, Vel, Trq, Contact);
  • ID:数据类型:Int 变量,获取电爪运动状态的电爪ID。

  • Pos:数据类型:Int 变量,获取电爪当前位置,无单位,数据范围 0-255。

  • Vel:数据类型:Int 变量,获取电爪运行的速度,无单位,数据范围 0-255。

  • Trq:数据类型:Int 变量,获取电爪运行的力矩,无单位,数据范围 0-255。

  • Contact:数据类型:Int 变量,获取电爪运行的状态字,无单位,数据范围 0-255,其中 bit6-7 表示电爪是否检测到物体的状态。

Bit

名称

值/说明

0

gAct

0 表示电动夹爪复位中,1 表示电动夹爪处于使能状态

2

gMode

0 表示处于参数控制模式,1 表示处于无参数控制模式

3

gGTO

0 表示停止,1 表示正在向目标位置运动

4-5

gSTA

0 电动夹爪处于复位或巡检状态,1 表示正在激活,2 表示未使用,3 表示激活完成

6-7

gOBJ

0 表示手指正在指定位置移动;1 表示手指在张开达到指定位置时,由于接触到物体停止;2 表示手指在闭合达到指定位置时,由于接触到物体停止;3 手指到达指定的位置,但没有检测到对象。

15.4.21.4 JodellSuckInit

说明: 钧舵吸盘的初始化指令。

定义:

JodellSuckInit(ID);
  • ID:数据类型:Int 变量,初始化此 ID 的吸盘,检测是否正确连接此 ID 的吸盘。

15.4.21.5 JodellSuckSet

说明: 钧舵吸盘工作的指令,下发此指令后,吸盘立刻按照设定参数开始工作。

定义:

JodellSuckSet(ID, CH1_enable, CH1_VacMin, CH1_VacMax, CH1_Waittime, CH2_enable, CH2_VacMin, CH2_VacMax, CH2_Waittime);
  • ID:数据类型:Int 变量,控制吸盘工作的吸盘 ID。

  • CH1_enable:数据类型:Int 变量,吸盘第一个通道是否工作,1 表示工作,0 表示不工作。

  • CH1_VacMin:数据类型:Int 变量,吸盘第一个通道最小真空度设置值,范围 0-255,0 表示纯真空,大于 100 表示吸盘释放;当实际真空度低于此阈值时停止抽气;

  • CH1_VacMax:数据类型:Int 变量,吸盘第一个通道最大真空度设置值,范围 0-255,0 表示纯真空,大于 100 表示吸盘释放;当实际真空度高于此阈值时开始抽气;

  • CH1_Waittime:数据类型:Double 变量,吸盘第一个通道超时设置值;

  • CH2_enable:数据类型:Int 变量,吸盘第二个通道是否工作,1 表示工作,0 表示不工作。

  • CH2_VacMin:数据类型:Int 变量,吸盘第二个通道最小真空度设置值,范围 0-255,0 表示纯真空,大于 100 表示吸盘释放;当实际真空度低于此阈值时停止抽气;

  • CH2_VacMax:数据类型:Int 变量,吸盘第二个通道最大真空度设置值,范围 0-255,0 表示纯真空,大于 100 表示吸盘释放;当实际真空度高于此阈值时开始抽气;

  • CH2_Waittime:数据类型:Double 变量,吸盘第二个通道超时设置值。

15.4.21.6 JodellSuckStatus

说明: 获取钧舵吸盘的状态。

定义:

JodellSuckStatus(ID, Vac1, Contact1, Time_Err1, Vac2, Contact2, Time_Err2);
  • ID:数据类型:Int 变量,获取吸盘状态的吸盘 ID。

  • Vac1:数据类型:Int 变量,获取的吸盘通道一当前的实际真空度,数据范围 0-100。

  • Contact1:数据类型:Int 变量,获取的吸盘通道一当前的状态信息数据,数据范围 0-255,其中 bit6-7 表示是否检测到物体,具体的状态信息含义见下表。

Bit

名称

值/说明

0

gAct

0 表示电动吸盘未使能,1 表示电动吸盘已使能

2

gMode

0 表示处于自动控制模式,1 表示处于高级控制模式

3

gGTO

0 表示停止调节,1 表示正在调节压力或真空度

4-5

gSTA

0 电动吸盘处于未激活状态,1 和 2 未使用,3 表示吸盘已激活

6-7

gOBJ

0 表示气压已低于最低气压;1 表示检测到工件,最低压力值已经达到;2 表示检测到工件,最高压力值已达到;3 表示没有检测到对象,物体已丢失或脱落。

  • Time_Err1:数据类型:Int 变量,获取的吸盘通道一是否超时报警。

  • Vac2:数据类型:Int 变量,获取的吸盘通道二当前的实际真空度,数据范围 0-100。

  • Contact2:数据类型:Int 变量,获取的吸盘通道二当前的状态信息数据,数据范围 0-255,其中 bit6-7 表示是否检测到物体,具体的状态信息含义与上表相同。

  • Time_Err2:数据类型:Int 变量,获取的吸盘通道二是否超时报警。

15.4.21.7 RMRGMGripInit

说明: 增广电爪 RMRGM 系列的初始化指令。

定义:

RMRGMGripInit(ID);
  • ID:数据类型:Int 变量,控制电爪运动的电爪 ID。

15.4.21.8 RMCGripInit

说明: 增广电爪 RMC 系列的初始化指令。

定义:

RMCGripInit(ID);
  • ID:数据类型:Int 变量,控制电爪运动的电爪 ID。

15.4.21.9 RMRGMGripPosMove

说明: 增广电爪 RMRGM 系列的位置模式的运动指令。

定义:

RMRGMGripPosMove(ID, Pos, Vel, Acc, PCheck);
  • ID:数据类型:Int 变量,控制电爪运动的电爪 ID。

  • Pos:数据类型:Double 变量,目标位置,单位 mm,设置范围 -2000 .0-2000.0。

  • Vel:数据类型:Double 变量,电爪运行的速度,单位 mm/s,设置范围 001-1000.0。

  • Acc:数据类型:Double 变量 ,电爪运行加速度,单位 mm/s^2,设置范围 0.01-2000.0。

  • PCheck:数据类型:Double 变量,定位范围,单位 mm,设置范围 0.01-10.0。

15.4.21.10 RMCGripPosMove

说明: 增广电爪 RMC 系列的位置模式的运动指令。

定义:

RMCGripPosMove(ID, Pos, Vel, Acc, PCheck);
  • ID:数据类型:Int 变量,控制电爪运动的电爪 ID。

  • Pos:数据类型:Double 变量,目标位置,单位 mm,设置范围 -2000 .0-2000.0。

  • Vel:数据类型:Double 变量,电爪运行的速度,单位 mm/s,设置范围 001-1000.0。

  • Acc:数据类型:Double 变量 ,电爪运行加速度,单位 mm/s2,设置范围 0.01-2000.0。

  • PCheck:数据类型:Double 变量,定位范围,单位 mm,设置范围 0.01-10.0。

15.4.21.11 RMRGMGripTrqMove

说明: 增广电爪 RMRGM 系列的力矩模式的运动指令。

定义:

RMRGMGripTrqMove(ID, Pos, Vel, Acc, Trq, PCheck, TCheck);
  • ID:数据类型:Int 变量,控制电爪运动的电爪 ID。

  • Pos:数据类型:Double 变量,目标位置,单位 mm,设置范围 -2000 .0-2000.0。

  • Vel:数据类型:Double 变量,电爪运行的速度,单位 mm/s,设置范围 001-1000.0。

  • Acc:数据类型:Double 变量,电爪运行加速度,单位 mm/s2,设置范围 0.01-2000.0。

  • Trq:数据类型:Double 变量,电爪运行检测的力,单位 Nm,设置范围 0.01-100.0。

  • PCheck:数据类型:Double 变量,定位范围,单位 mm,设置范围 0.01-10.0。

  • TCheck:数据类型:Double 变量,时间范围,单位 ms,设置范围 0.01-1000.0。

15.4.21.12 RMCGripTrqMove

说明: 增广电爪 RMC 系列的力矩模式的运动指令。

定义:

RMCGripTrqMove(ID, Pos, Vel, Acc, Trq, PCheck, TCheck);
  • ID:数据类型:Int 变量,控制电爪运动的电爪 ID。

  • Pos:数据类型:Double 变量,目标距离,单位 mm,设置范围 -2000 .0-2000.0。

  • Vel:数据类型:Double 变量,电爪运行的速度,单位 mm/s,设置范围 001-1000.0。

  • Acc:数据类型:Double 变量,电爪运行加速度,单位 mm/s2,设置范围 0.01-2000.0。

  • Trq:数据类型:Double 变量,电爪出力力矩,单位 Nm,设置范围 0.01-100.0。

  • PCheck:数据类型:Double 变量,定位范围,单位 mm,设置范围 0.01-10.0。

  • TCheck:数据类型:Double 变量,时间范围,单位 ms,设置范围 0.01-1000.0。

15.4.21.13 RMRGMGripStatus

说明: 增广电爪 RMRGM 系列的获取状态指令。

定义:

RMRGMGripStatus(ID, Pos, Vel, Trq, Reach, Err);
  • ID:数据类型:Int 变量,控制电爪运动的电爪 ID。

  • Pos:数据类型:Double 变量,目标位置,单位 mm。

  • Vel:数据类型:Double 变量,电爪运行的速度,单位 mm/s。

  • Trq:数据类型:Double 变量,电爪出力力矩,单位 Nm。

  • Reach:数据类型:Bool 变量,电爪是否到位。

  • Err:数据类型:Int 变量,电爪的错误代码。

15.4.21.14 RMCGripStatus

说明: 增广电爪 RMC 系列的获取状态指令。

定义:

RMCGripStatus(ID, Pos, Vel, Trq, Reach, Err);
  • ID:数据类型:Int 变量,控制电爪运动的电爪 ID。

  • Pos:数据类型:Double 变量,目标位置,单位 mm。

  • Vel:数据类型:Double 变量,电爪运行的速度,单位 mm/s。

  • Trq:数据类型:Double 变量,电爪出力力矩,单位 Nm。

  • Reach:数据类型:Bool 变量,电爪是否到位。

  • Err:数据类型:Int 变量,电爪的错误代码。

15.4.21.15 RMRGMResetErr

说明: 增广电爪 RMRGM 系列的复位电爪错误指令。

定义:

RMRGMResetErr(ID);
  • ID:数据类型:Int 变量,需要复位电爪的 ID。

15.4.21.16 RMCResetErr

说明: 增广电爪 RMC 系列的复位电爪错误指令。

定义:

RMCResetErr(ID);
  • ID:数据类型:Int 变量,需要复位电爪的 ID。

15.4.21.17 RobotiqGripInit

说明: Robotiq 电爪 2F_85 系列的初始化指令。

定义:

RobotiqGripInit(ID);
  • ID:数据类型:Int 变量,控制电爪运动的电爪 ID。

15.4.21.18 RobotiqGripGetStatus

说明: Robotiq 电爪 2F_85 系列的获取状态指令。

定义:

RobotiqGripGetStatus(ID, Pos, gOBJ, Err);
  • ID:数据类型:Int 变量,控制电爪运动的电爪 ID。

  • Pos:数据类型:Int 变量,电爪的位置,范围 0-255。

  • gOBJ:数据类型:Int 变量,电爪的接触状态。0 表示电爪运动中,未接触物体;1 表示在电爪打开的过程中接触物体;2 表示在电爪闭合的过程中接触物体;3 表示电爪到达指定位置,但未接触物体。

  • Err:数据类型:Int 变量,电爪的错误码。

15.4.21.19 RobotiqGripMove

说明: Robotiq 电爪 2F_85 系列的运动指令。

定义:

RobotiqGripMove(ID, Pos, Vel, Trq);
  • ID:数据类型:Int 变量,控制电爪运动的电爪 ID。

  • Pos:数据类型:Int 变量,电爪位置,设置范围 3-227。

  • Vel:数据类型:Int 变量,电爪运行的速度,设置范围 0-255。

  • Trq:数据类型:Int 变量 ,电爪出力的力矩,设置范围 0-255。

15.4.21.20 DhGripInit

说明: 大寰电爪 PGI-140-80 系列的初始化指令。

定义:

DhGripInit(ID, Time_wait);
  • ID:数据类型:Int 变量,控制电爪运动的电爪 ID。

  • Time_wait:数据类型:double 变量,单位 s,设置范围 0-10。

15.4.21.21 DhGripGetStatus

说明: 大寰电爪 PGI-140-80 系列的获取状态指令。

定义:

DhGripGetStatus(ID, Pos, gOBJ);
  • ID:数据类型:Int 变量,控制电爪运动的电爪 ID。

  • Pos:数据类型:Int 变量,电爪的位置,范围 0-1000。

  • gOBJ:数据类型:Int 变量,电爪的接触状态,:0:运动中;1:到达位置;2:夹住物体;3:物体掉落;4、当前 id 未初始化成功。

15.4.21.22 DhGripMove

说明: 大寰电爪 PGI-140-80 系列的运动指令。

定义:

DhGripMove(ID, Pos, Vel, Trq);
  • ID:数据类型:Int 变量,控制电爪运动的电爪 ID。

  • Pos:数据类型:Int 变量,电爪位置,设置范围 0-1000。

  • Vel:数据类型:Int 变量,电爪运行的速度,设置范围 1-100。

  • Trq:数据类型:Int 变量,电爪出力的力矩,设置范围 20-100。